Menu Search

Geharde schacht 6.0 1400.0 0.4 Staal

6Ø geharde stalen schacht ontworpen voor gebruik met lineaire kogelbussen, biedt een vloeiende en precieze rotatiebeweging. Dankzij het materiaal dat tijdens hun productie werd gebruikt, biedt het meer sterkte, een langere levensduur en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie. Gemaakt van koolstofstaal.
Essentra artikelnummer:

20273163

Oud artikelnummer:

20273163

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 56,8114
10 - 19 € 51,1276
20 - 39 € 48,2862
40 - 49 € 42,6137
50 - 99 € 39,7723
100 + € 34,0885
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,81

1 x € 56,8114

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 6.0
l1 1400.0
Depth of hardness min 0.4
Gewicht kg 0.322
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op