Menu Search

Schaalplaat - Enkele schaal 100.0 90.0 RVS

De enkele schaalplaat is ontworpen voor nauwkeurige en herhaalbare positionering van schuifklemmen langs lineaire geleiders of assen. Ze heeft een gemarkeerde schaal of roosterpatroon die langs één rand loopt, wat gebruikers toelaat precieze metingen uit te voeren. Het heeft een schroefmontagemethode en is slijtagebestendig.
Essentra artikelnummer:

20191924

Oud artikelnummer:

20191924

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 6,7735
10 - 19 € 6,096
20 - 49 € 5,7578
50 - 99 € 5,4186
100 + € 5,0804
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,77

1 x € 6,7735

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Enkele schaal
Type bevestiging Screw Mount
d1 3.5
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op