Menu Search

Schaalplaat - Dubbele schaal 100.0 90.0 Aluminium

De dubbele schaalplaat is ontworpen voor nauwkeurige en herhaalbare positionering van schuifklemmen langs lineaire geleiders of assen. Ze heeft een gemarkeerde schaal of roosterpatroon die langs twee randen loopt, wat gebruikers toelaat precieze metingen uit te voeren. Het heeft een schroefmontagemethode en is slijtagebestendig.
Essentra artikelnummer:

20191764

Oud artikelnummer:

20191764

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,12
10 - 19 € 4,608
20 - 49 € 4,352
50 - 99 € 4,096
100 + € 3,84
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,12

1 x € 5,12

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Dubbele schaal
Type bevestiging Adhesive
Materiaal Aluminium
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op