Menu Search

Schaalplaat - Enkele schaal 500.0 100.0 Aluminium

De enkele schaalplaat is ontworpen voor nauwkeurige en herhaalbare positionering van schuifklemmen langs lineaire geleiders of assen. Ze heeft een gemarkeerde schaal of roosterpatroon die langs één rand loopt, wat gebruikers toelaat precieze metingen uit te voeren. Het heeft een schroefmontagemethode en is slijtagebestendig.
Essentra artikelnummer:

20191511

Oud artikelnummer:

20191511

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 17,2694
10 - 19 € 15,5423
20 - 49 € 14,6788
50 - 99 € 13,8163
100 + € 12,9528
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,27

1 x € 17,2694

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Enkele schaal
Type bevestiging Screw Mount
d1 3.5
Materiaal Aluminium
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op