Menu Search

Schaalplaat - Enkele schaal 50.0 40.0 Aluminium

De enkele schaalplaat is ontworpen voor nauwkeurige en herhaalbare positionering van schuifklemmen langs lineaire geleiders of assen. Ze heeft een gemarkeerde schaal of roosterpatroon die langs één rand loopt, wat gebruikers toelaat precieze metingen uit te voeren. Het heeft een kleefmontagemethode en is slijtagebestendig.
Essentra artikelnummer:

20191375

Oud artikelnummer:

20191375

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 2,9257
10 - 19 € 2,6327
20 - 49 € 2,4867
50 - 99 € 2,3408
100 + € 2,1938
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,93

1 x € 2,9257

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Enkele schaal
Type bevestiging Adhesive
d1 3.5
Materiaal Aluminium
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op