Menu Search

Trillingsdemper 15.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282380

Oud artikelnummer:

497767

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 79 € 5,4803
80 - 239 € 4,1176
240 - 479 € 3,9103
480 - 679 € 3,7029
680 + € 3,4955
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 219,21

40 x € 5,4803

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 3
Draadmaat M4
Totale hoogte 20.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op