Menu Search

Trillingsdemper Rond M6 Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10281758

Fabrikant artikelnummer:

497704

5663 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
45 + € 4,6683
Standaard verpakking: 45

Bestel in veelvoud van 45

Totale prijs:

€ 210,07

45 x € 4,6683

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Bevestigingsmethode Threaded
Draadmaat M6
Male thread length 15.0 mm
Totale hoogte 45.0 mm
Massief materiaal Staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op