10625217
27MRF22B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameter | 5.4 mm |
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 0.213 in |
| Plaatdikte | 5.6 mm |
| Plaatdikte | 0.22 in |
| Kophoogte | 0.161 in |
| Kophoogte | 4.1 mm |
| Kopdiameter | 9.5 mm |
| Kopdiameter | 0.374 in |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend |
| Klinknageltype | Vrouwelijke geribbelde klinknagel |
| Kopvormige klinknagel | Round |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan