Menu Search

Drukknop 3.2 mm Nylon Zwart

Mannelijke en vrouwelijke (tweedelige) drukklem. De mannelijke en vrouwelijke stukken duwen en klikken samen tot een enkele bevestigingsoplossing. Ze zijn zeer moeilijk te verwijderen zonder schade te veroorzaken.
Essentra artikelnummer:

10309322

Oud artikelnummer:

8201030001VR

1754808 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1558
10000 - 19999 € 0,1473
20000 + € 0,1395
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 155,80

1000 x € 0,1558

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdikte 3.2 mm
Kopdiameter 10 mm
Kophoogte 0.8 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Drukclip
Kopvormige klinknagel Truss
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op