Menu Search

Samenklikkende klinknagel 2.0 mm 4.8 mm Nylon Naturel

Mannelijke en vrouwelijke (tweedelige) drukklem. De mannelijke en vrouwelijke stukken duwen en klikken samen tot een enkele bevestigingsoplossing. Ze zijn zeer moeilijk te verwijderen zonder schade te veroorzaken.
Essentra artikelnummer:

10420492

Oud artikelnummer:

27TM070188

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 2.0 mm
Plaatdikte 4.8 mm
Kopdiameter 11.1 mm
Kophoogte 1.9 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Buitendraad
Kopvormige klinknagel Truss
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op