10339961
132103211302
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,2285 | 
| 500 - 999 | € 0,1988 | 
| 1000 + | € 0,1528 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele gatdiameter | 6.0 mm | 
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 0.236 in | 
| Plaatdikte | 3.2 mm | 
| Plaatdikte | 0.126 in | 
| Kopdiameter | 10.0 mm | 
| Kopdiameter | 0.394 in | 
| Kophoogte | 0.8 mm | 
| Kophoogte | 0.031 in | 
| Klinknagel bevestigingsstijl | Vastklikkend | 
| Klinknageltype | Drukclip | 
| Kopvormige klinknagel | Rond | 
| Kleur | Wit | 
| Massief materiaal | Nylon 6/6 | 
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C | 
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F | 
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 | 
| Goederencode | 3926909790 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan