Menu Search

N/A;Drukclip;6.0 mm;(HD);2.2 mm;(PT)

Mannelijke en vrouwelijke (tweedelige) drukklem. De mannelijke en vrouwelijke stukken duwen en klikken samen tot een enkele bevestigingsoplossing. Ze zijn zeer moeilijk te verwijderen zonder schade te veroorzaken.
Essentra artikelnummer:

10339947

Oud artikelnummer:

132102211302

8177 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2151
500 - 999 € 0,187
1000 + € 0,1433
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 21,51

100 x € 0,2151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Plaatdikte 2.2 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 0.8 mm
Klinknagel bevestigingsstijl Vastklikkend
Klinknageltype Drukclip
Kopvormige klinknagel Round
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6/6
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op