Menu Search

Ventilatiering M20 21.0 RVS 303

RVS ventilatieringen worden gebruikt met bouten, schroeven of andere bevestigingsartikelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren. Ideaal voor het voorkomen van lekkage in HV- en UHV-vacuüm- of druksystemen door gas of lucht gevangen onder een schroefkop of langs de schroefschacht.
Essentra artikelnummer:

20219789

Oud artikelnummer:

20219789

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,049
50 - 99 € 4,544
100 - 499 € 4,04
500 + € 3,535
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,05

1 x € 5,049

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat d1 M20
d1 21.0
d2 37.0
w1 3.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op