Menu Search

Ventilatiering M12 13.0 RVS 303

RVS ventilatieringen worden gebruikt met bouten, schroeven of andere bevestigingsartikelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren. Ideaal voor het voorkomen van lekkage in HV- en UHV-vacuüm- of druksystemen door gas of lucht gevangen onder een schroefkop of langs de schroefschacht.
Essentra artikelnummer:

20219628

Oud artikelnummer:

20219628

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,748
50 - 99 € 3,373
100 - 499 € 2,999
500 + € 2,624
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,75

1 x € 3,748

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat d1 M12
d1 13.0
d2 24.0
w1 2.5
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op