Menu Search

Ventilatiering M10 10.5 RVS 303

RVS ventilatieringen worden gebruikt met bouten, schroeven of andere bevestigingsartikelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren. Ideaal voor het voorkomen van lekkage in HV- en UHV-vacuüm- of druksystemen door gas of lucht gevangen onder een schroefkop of langs de schroefschacht.
Essentra artikelnummer:

20219611

Oud artikelnummer:

20219611

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,1991
50 - 99 € 2,8794
100 - 499 € 2,5587
500 + € 2,239
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,20

1 x € 3,1991

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat d1 M10
d1 10.5
d2 20.0
w1 2.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op