20263713
20263713
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 89,1482 |
| 10 - 19 | € 80,2354 |
| 20 - 49 | € 75,779 |
| 50 + | € 71,3226 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 65.0 |
| d2 | M6x12 |
| h1 | 47.0 |
| h2 | 36.0 |
| h3 ±005 | 63.0 |
| h4 | 14.0 |
| l2 ±02 | 40.0 |
| w1 | 60.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 30.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Gewicht g | 450.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan