Menu Search

Loopwagen zonder flens 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Open rvs lineaire drager met kogelbus is een precisie lager in lineaire beweging die een vloeiende beweging met lage frictie biedt. Het ontwerp onder flens zorgt voor een eenvoudige installatie in bestaande systemen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20263690

Oud artikelnummer:

20263690

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 68,838
10 - 19 € 61,9596
20 - 49 € 58,5096
50 + € 55,07
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 68,84

1 x € 68,838

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gewicht g 200.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op