Menu Search

Loopwagen zonder flens 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

Open rvs lineaire drager met kogelbus is een precisie lager in lineaire beweging die een vloeiende beweging met lage frictie biedt. Het ontwerp onder flens zorgt voor een eenvoudige installatie in bestaande systemen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20263423

Oud artikelnummer:

20263423

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 69,1001
10 - 19 € 62,1899
20 - 49 € 58,7399
50 + € 55,2797
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 69,10

1 x € 69,1001

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 63.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 450.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op