Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0521 - € 0,073 | 66000 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0793 - € 0,1109 | 33517 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 8280 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 26498 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0717 - € 0,0999 | 38000 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0968 - € 0,1351 | 18000 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 45000 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 6916 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 2284 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Kopschroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 21850 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 203000 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0793 - € 0,1109 | 36399 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 498 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 28440 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 1905 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0968 - € 0,1351 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 258 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1367 - € 0,1906 | 51032 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 62000 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 1027 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef