Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0698 - € 0,0974 | 47504 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 30500 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1601 - € 0,2074 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1367 - € 0,1906 | 4714 Op voorraad |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 202500 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0905 - € 0,1117 | 8496 Op voorraad |
Naturel
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0849 - € 0,1048 | 796 Op voorraad |
Naturel
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0776 - € 0,0959 | 494 Op voorraad |
Naturel
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1051 - € 0,1463 | 52000 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0622 - € 0,0868 | 2080 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1409 - € 0,1815 | 25306 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 102910 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 52145 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 106991 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 1300 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 27000 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1144 - € 0,1601 | 41333 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0828 - € 0,1156 | 40480 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef