Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Serie: SR1946
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Type ring | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0698 - € 0,0974 | 1905 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0968 - € 0,1351 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 258 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 36188 Op voorraad |
Wit
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standaard sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 28440 Op voorraad |
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0793 - € 0,1109 | 38399 Op voorraad |
Zwart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | 498 Op voorraad |
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1367 - € 0,1906 | 51032 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 62000 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 58 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0828 - € 0,1156 | 61635 Op voorraad |
Wit
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1144 - € 0,1601 | 692 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 24500 Op voorraad |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0698 - € 0,0974 | 65848 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0636 - € 0,1005 | 28490 Op voorraad |
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Standaard sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1144 - € 0,1601 | 108 Op voorraad |
Wit
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-verlies sluitring
|
Verzonken schroef
|
||
| € 0,1409 - € 0,1815 | 494 Op voorraad |
Wit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 7588 Op voorraad |
Wit
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 471476 Op voorraad |
Zwart
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef
|
||
| € 0,0652 - € 0,0652 | 4000 Op voorraad |
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Anti-verlies sluitring
|
Platte schroef