Menu Search

Rozetringen

Op voorraad

Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.

Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart, naturel en wit
  • UL94-classificatie V2


Serie: SR1946

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
64 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefdraadmaten (alle) Type Type ring Schroeftype Bestellen
€ 0,0776 - € 0,0959 494 Op voorraad
Naturel
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standaard sluitring
Verzonken schroef
€ 0,0698 - € 0,0974 57504 Op voorraad
Zwart
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-verlies sluitring
Verzonken schroef
€ 0,0521 - € 0,073 33500 Op voorraad
Zwart
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-verlies sluitring
Platte schroef
€ 0,0521 - € 0,073 50250 Op voorraad
Zwart
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-verlies sluitring
Verzonken schroef
  • van 4
Verzonken sluitring 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10333501

Prijsbereik
€ 0,0959 - € 0,0776

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Type ring
    Standaard sluitring
  • Schroeftype
    Verzonken schroef
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #8
Verzonken sluitring 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10048771

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0698

Voorraadniveaus
57504 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Schroeftype
    Verzonken schroef
  • Buitendiameter
    12.7 mm
Verzonken sluitring 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10048870

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
33500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Schroeftype
    Platte schroef
  • Buitendiameter
    8.5 mm
Verzonken sluitring 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10048733

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
50250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Schroeftype
    Verzonken schroef
  • Buitendiameter
    8.5 mm