Menu Search

Roterende sluitingen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Staal Naturel

Essentra artikelnummer:

20068370

Oud artikelnummer:

281033002E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 9,0413
5 + € 8,1371
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,04

1 x € 9,0413

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 77.0 mm
Breedte 35.7 mm
Bevestigingstype 1/4 in
Type bedieningshendel Two Point
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Voltooien Verzinkt
Type Bumper
Goederencode 8301409000
Vergrendelingstype Roterende vergrendeling
Materiaal vergrendeling Staal
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op