Menu Search

Roterende sluitingen 7.2 mm 77.0 mm 31.7 mm Staal Naturel

Essentra artikelnummer:

20068516

Oud artikelnummer:

281011001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 7,3862
5 + € 6,6476
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,39

1 x € 7,3862

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 77.0 mm
Breedte 31.7 mm
Bevestigingstype 7.2 mm
Type bedieningshendel Bottom
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig
Voltooien Verzinkt
Type Standard
Goederencode 8301409000
Vergrendelingstype Roterende vergrendeling
Materiaal vergrendeling Staal
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op