Menu Search

Roterende sluitingen 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Staal Naturel

Essentra artikelnummer:

20068066

Oud artikelnummer:

28001431002E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 5,9624
5 + € 5,3662
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,96

1 x € 5,9624

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 68.5 mm
Breedte 28.0 mm
Bevestigingstype 1/4 in
Type bedieningshendel Single
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Voltooien Verzinkt
Type Standard
Goederencode 8301409000
Vergrendelingstype Roterende vergrendeling
Materiaal vergrendeling Staal
Kleur Naturel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op