Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 15.0 mm

Roterende dempers met versnellingen controleren de snelheid en versnelling van een beweging in een bewegende behuizing. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra artikelnummer:

10317266

Oud artikelnummer:

RFRT-G2-200-G2

1184 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 999 € 13,5203
1000 + € 4,2415
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 2.5 mm
Massief materiaal Polycarbonaat;Acetaal
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op