Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 7.5 N 22.0 mm POM

Deze roterende demper met tandwielen controleert de snelheid en versnelling van een beweging in een bewegende behuizing. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. Deze zelfstandige eenheid heeft 11 tanden met een module van 1,25 en een hoogte van 6,0 mm en heeft een rechtse rotatiedemping.
Essentra artikelnummer:

10403716

Oud artikelnummer:

551372

1027 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 17,5243
100 + € 8,849
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 17,52

1 x € 17,5243

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 19.0 mm
Buitendiameter wiel 16.2 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 7.5 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op