10403662
551367
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 17,5243 |
| 100 + | € 8,849 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Behuizingsdiameter | 0.866 in |
|---|---|
| Behuizingsdiameter | 22.0 mm |
| Totale hoogte | 0.776 in |
| Totale hoogte | 19.7 mm |
| Totale lengte | 40.0 mm |
| Totale lengte | 1.575 in |
| Buitendiameter wiel | 16.3 mm |
| Buitendiameter wiel | 0.642 in |
| Massief materiaal | 15% glasgevuld polyamide 6.6;Staal;Polyoxymethyleen;Polydimethylsiloxaan |
| Kleur | Zwart;grijs |
| Tandwieltype | Standaard tandwiel |
| Torsie | 11.0 N |
| Torsie | 11.0 N |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan