Menu Search

Roterende demper - Zonder tandwiel 9.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 9 Ncm ±1,5 and is fitted with a key size of 2.5 x 1 mm.
Essentra artikelnummer:

10403617

Oud artikelnummer:

551362

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 12.0 mm
Totale hoogte 15.0 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polycarbonaat;Nitrilbutadieenrubber
Kleur Naturel
Tandwieltype Cilindrisch slot
Torsie 9.0 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op