Menu Search

Roterende demper - Zonder tandwiel 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra artikelnummer:

10553961

Oud artikelnummer:

551314

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,9826
500 + € 2,4758
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 298,26

100 x € 2,9826

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 15.0 mm
Totale hoogte 7.6 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 1.20 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op