10645574
551288
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 3,0661 |
| 500 + | € 2,5451 |
| Behuizingsdiameter | 0.594 in |
|---|---|
| Behuizingsdiameter | 15.1 mm |
| Totale hoogte | 0.335 in |
| Totale hoogte | 8.5 mm |
| Totale lengte | 19.7 mm |
| Totale lengte | 0.776 in |
| Massief materiaal | Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie |
| Kleur | Zwart |
| Tandwieltype | Standaard tandwiel |
| Torsie | 1.50 N |
| Torsie | 1.50 N |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan