Menu Search

Roterende demper - Zonder tandwiel 0.45 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.45 Ncm ±0.12 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Essentra artikelnummer:

10642474

Oud artikelnummer:

551284

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 3,0661
500 - 999 € 2,7684
1000 + € 2,307
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 306,61

100 x € 3,0661

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 15.1 mm
Totale hoogte 8.5 mm
Totale lengte 19.7 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 0.45 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op