Menu Search

Roterende demper - Zonder tandwiel 0.12 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.12 Ncm ± 0.07 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Essentra artikelnummer:

10403051

Oud artikelnummer:

551245

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 15.0 mm
Totale hoogte 6.8 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 0.12 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op