Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 6.0 mm 8.0 mm POM

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 10 teeth. It has a base diameter of 6.0 mm, a primary diameter of 8.0 mm and overall diameter of 9.4 mm
Essentra artikelnummer:

10333112

Oud artikelnummer:

104110069905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 3.5 mm
Buitendiameter wiel 9.4 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op