Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 6.8 mm 8.8 mm POM

Dit tandwiel is gemaakt van zwart POM en heeft 11 tanden. Basisdiameter is 6,8 mm, primaire diameter 8,8 mm en algemene diameter 10,4 mm
Essentra artikelnummer:

10333105

Oud artikelnummer:

104106069905

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 5.0 mm
Buitendiameter wiel 10.4 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op