Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 2.2 N 19.0 mm POM;PA

This rotary dampers with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 2.20
Essentra artikelnummer:

10328712

Oud artikelnummer:

078204099999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 2500

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 14.9 mm
Totale hoogte 7.2 mm
Totale lengte 24.0 mm
Buitendiameter wiel 10.4 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6
Kleur Wit
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 2.2 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op