10328644
078142069999
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 9,0163 |
| 50 - 249 | € 8,1162 |
| 250 + | € 6,7584 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Behuizingsdiameter | 0.732 in |
|---|---|
| Behuizingsdiameter | 18.6 mm |
| Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
| Totale hoogte | 0.748 in |
| Totale hoogte | 19.0 mm |
| Totale lengte | 1.575 in |
| Totale lengte | 40.0 mm |
| Buitendiameter wiel | 0.638 in |
| Buitendiameter wiel | 16.2 mm |
| Massief materiaal | Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie |
| Kleur | Zwart |
| Tandwieltype | Standaard tandwiel |
| Torsie | 11.0 N |
| Torsie | 11.0 N |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan