Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 4.0 N 13.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 3.0
Essentra artikelnummer:

10328613

Oud artikelnummer:

078139069999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,0163
50 - 249 € 8,1162
250 + € 6,7584
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 90,16

10 x € 9,0163

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 18.6 mm
Maximale gebruikstemperatuur 90 °C
Totale hoogte 19.0 mm
Totale lengte 40.0 mm
Buitendiameter wiel 16.2 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 4.0 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op