Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 0.30 N 8.8 mm POM

Essentra artikelnummer:

10640111

Oud artikelnummer:

078130069999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 2,281
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 22,81

10 x € 2,281

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 15.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 90 °C
Totale hoogte 7.7 mm
Totale lengte 24.0 mm
Buitendiameter wiel 10.4 mm
Massief materiaal POM;Nylon 66;Polycarbonaat;Siliconen;Siliconenolie
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 0.30 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op