10328507
078118069999
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 7,9637 |
| 50 + | € 5,1565 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
|---|---|
| Behuizingsdiameter | 0.591 in |
| Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
| Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Totale hoogte | 7.9 mm |
| Totale hoogte | 0.311 in |
| Totale lengte | 0.827 in |
| Totale lengte | 21.0 mm |
| Buitendiameter wiel | 0.409 in |
| Buitendiameter wiel | 10.4 mm |
| Massief materiaal | Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Polycarbonaat;Silicone |
| Kleur | Zwart |
| Tandwieltype | Standaard tandwiel |
| Torsie | 2.20 N |
| Torsie | 2.20 N |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan