Menu Search

Roterende demper - Met tandwiel 0.30 N 10.3 mm POM

Deze roterende en directionele dempers met versnellingen controleren de snelheid en versnelling van een beweging in een bewegende behuizing zoals kleppen, kastpanelen en apparaatdeuren. Eenvoudige en tijdsbesparende assemblage, geen onderhoudt vereist, stille beweging met een silicone demper. Bedrijfskoppel 0,30
Essentra artikelnummer:

10328460

Oud artikelnummer:

078103069999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,9637
50 + € 5,1565
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 79,64

10 x € 7,9637

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingsdiameter 15.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 90 °C
Totale hoogte 8.0 mm
Totale lengte 20.8 mm
Buitendiameter wiel 10.4 mm
Massief materiaal Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Polycarbonaat;Silicone
Kleur Zwart
Tandwieltype Standaard tandwiel
Torsie 0.30 N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op