10629604
078101069999
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 + | € 2,281 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Behuizingsdiameter | 0.591 in |
|---|---|
| Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
| Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
| Totale hoogte | 0.315 in |
| Totale hoogte | 8.0 mm |
| Totale lengte | 20.8 mm |
| Totale lengte | 0.819 in |
| Buitendiameter wiel | 0.409 in |
| Buitendiameter wiel | 10.4 mm |
| Massief materiaal | POM;Nylon 66;Polycarbonaat;Siliconen;Siliconenolie |
| Kleur | Zwart |
| Tandwieltype | Standaard tandwiel |
| Torsie | 0.12 N |
| Torsie | 0.12 N |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan