Menu Search

Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM massief Zwart

Deze EPDM-rondkoordpakking biedt randbescherming en afdichting.
Essentra artikelnummer:

10304600

Oud artikelnummer:

551822

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 42,7782
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,78

1 x € 42,7782

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 9.5 mm
Lengte rol 10.0 m
Materiaal EPDM massief
Kleur Zwart
Vorm Rond
Omvat Rol 10 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op