Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,093 - € 0,1403 | 8500 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0932 - € 0,1406 | 3500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,082 - € 0,1236 | 10000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0735 - € 0,1548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1322 - € 0,2681 | 15000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1739 - € 0,3812 | 2500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,6171 - € 2,4701 | 4282 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 1,344 - € 1,9895 | 440 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,9321 - € 1,919 | 10780 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 1,4645 - € 3,098 | 1480 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0878 - € 0,1364 | 2000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1125 - € 0,1704 | 2000 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1449 - € 0,2207 | 16000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1054 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0884 - € 0,1502 | 1500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,10 - € 0,1502 | 6500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0805 - € 0,1246 | 16500 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1998 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1586 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1125 - € 0,2274 | 8000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF