Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5232 - € 0,9547 | 14500 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2608 - € 0,5062 | 8250 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2624 - € 0,5574 | 7600 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,8604 - € 1,3135 | 300 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1586 - € 0,3267 | 6000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,212 - € 0,4389 | 31000 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4225 - € 0,8618 | 4700 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2242 - € 0,7144 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1952 - € 0,3652 | 9800 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2074 - € 0,4293 | 5000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 2300 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,3492 | 500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,154 - € 0,3174 | 6500 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2639 - € 0,724 | 24875 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3356 - € 0,6952 | 1125 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1019 - € 0,2002 | 24500 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,5934 - € 1,0764 | 7900 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,7795 - € 1,5538 | 6950 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 1,1045 - € 1,8069 | 160 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan