Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0779 - € 0,1823 | 2000 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3707 - € 0,7689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,7048 | 100 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6437 - € 1,2238 | Vraag de levertijd aan hier |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,9382 - € 1,9318 | 1720 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1308 - € 0,2297 | 3000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1105 | 2000 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0944 - € 0,1294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1200 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 3,2648 - € 3,7804 | 3400 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,504 - € 1,08 | 33350 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,8953 - € 1,8802 | 350 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,9226 - € 1,9376 | 700 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 3977 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4921 - € 1,0334 | 81200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm