Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0647 - € 0,0647 | 5000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,2029 - € 0,3691 | 6753 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2197 - € 0,3981 | 398 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2364 - € 0,4317 | 1750 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2517 - € 0,4576 | 381 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1937 - € 0,3523 | 3982 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2105 - € 0,3814 | 4523 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5553 - € 1,0084 | 38 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6544 - € 1,1914 | 188 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7963 - € 1,4508 | 294 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 1,196 - € 2,1816 | 6 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,9962 - € 1,8154 | 398 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 1,1198 - € 2,0442 | 220 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,1723 - € 0,3142 | 1313 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| 4100 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
|||
| € 0,1693 - € 0,3081 | 856 Op voorraad |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1876 - € 0,3402 | 28 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3585 - € 0,6529 | 2495 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad