Menu Search

Ronde vinyl eindkappen

Op voorraad

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
212 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Thread Sizes (All) Kleur h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,1209 - € 0,2043 13500 Op voorraad
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rood
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4408 - € 0,9098 11300 Op voorraad
25.4 mm
Rood
25.0 mm
€ 1,0481 - € 1,6403 1700 Op voorraad
44.5 mm
Rood
25.0 mm
€ 2,1511 - € 3,2678 21 Op voorraad
57.2 mm
Rood
38.0 mm
€ 0,1586 - € 0,3098 10000 Op voorraad
11.9 mm
Rood
13.0 mm
€ 0,2105 - € 0,4357 5000 Op voorraad
15.9 mm
Rood
13.0 mm
€ 0,4241 - € 0,8746 1000 Op voorraad
21.4 mm
Rood
25.0 mm
€ 0,569 - € 0,7753 14500 Op voorraad
28.6 mm
Rood
25.0 mm
€ 0,2379 - € 0,4933 1000 Op voorraad
17.4 mm
Rood
13.0 mm
€ 0,5019 - € 1,0284 250 Op voorraad
26.3 mm
Rood
25.0 mm
€ 0,0877 - € 0,1845 25000 Op voorraad
4.4 mm
M5; 3/16 in
Zwart
25.0 mm
UNF
€ 1,5133 - € 3,114 1360 Op voorraad
50.8 mm
Rood
38.0 mm
€ 0,0805 - € 0,1214 14500 Op voorraad
5.2 mm
Non Threaded
Zwart
13.0 mm
Zonder draad
€ 0,1525 - € 0,2963 2500 Op voorraad
11.1 mm
Rood
13.0 mm
€ 0,18 - € 0,3117 3000 Op voorraad
14.3 mm
Rood
13.0 mm
€ 0,4164 - € 0,7048 1100 Op voorraad
24.6 mm
Rood
25.0 mm
€ 0,0768 - € 0,1105 2000 Op voorraad
3.6 mm
M4
Zwart
19.0 mm
Metrisch
€ 0,4869 - € 1,0226 74 Op voorraad
15.9 mm
Rood
38.0 mm
€ 0,4921 - € 1,0334 81200 Op voorraad
25.4 mm
Rood
38.0 mm
€ 0,8953 - € 1,8802 350 Op voorraad
38.1 mm
Rood
38.0 mm
  • van 11
Ronde eindkap 7.7 mm 13.0 mm PVC Rood

10008676

Prijsbereik
€ 0,2043 - € 0,1209

Voorraadniveaus
13500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Ronde eindkap 25.4 mm 25.0 mm PVC Rood

10008867

Prijsbereik
€ 0,9098 - € 0,4408

Voorraadniveaus
11300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkap 44.5 mm 25.0 mm PVC Rood

10008942

Prijsbereik
€ 1,6403 - € 1,0481

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 57.2 mm 38.0 mm PVC Rood

10008980

Prijsbereik
€ 3,2678 - € 2,1511

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 11.9 mm 13.0 mm PVC Rood

10008737

Prijsbereik
€ 0,3098 - € 0,1586

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    39235
Ronde eindkap 15.9 mm 13.0 mm PVC Rood

10008782

Prijsbereik
€ 0,4357 - € 0,2105

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 21.4 mm 25.0 mm PVC Rood

10008829

Prijsbereik
€ 0,8746 - € 0,4241

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    39235
Ronde eindkap 28.6 mm 25.0 mm PVC Rood

10008881

Prijsbereik
€ 0,7753 - € 0,569

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkap 17.4 mm 13.0 mm PVC Rood

10008799

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2379

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 26.3 mm 25.0 mm PVC Rood

10008874

Prijsbereik
€ 1,0284 - € 0,5019

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3923509000
Ronde eindkap 4.4 mm 25.0 mm PVC Zwart

10006177

Prijsbereik
€ 0,1845 - € 0,0877

Voorraadniveaus
25000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Ronde eindkap 50.8 mm 38.0 mm PVC Rood

10008966

Prijsbereik
€ 3,114 - € 1,5133

Voorraadniveaus
1360 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 5.2 mm 13.0 mm PVC Zwart

10006221

Prijsbereik
€ 0,1214 - € 0,0805

Voorraadniveaus
14500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Schroefdraadstandaard
    Zonder draad
  • Kleur
    Zwart
Ronde eindkap 11.1 mm 13.0 mm PVC Rood

10008720

Prijsbereik
€ 0,2963 - € 0,1525

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 14.3 mm 13.0 mm PVC Rood

10008768

Prijsbereik
€ 0,3117 - € 0,18

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 24.6 mm 25.0 mm PVC Rood

10008850

Prijsbereik
€ 0,7048 - € 0,4164

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 3.6 mm 19.0 mm PVC Zwart

10006122

Prijsbereik
€ 0,1105 - € 0,0768

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Kleur
    Zwart
Ronde eindkap 15.9 mm 38.0 mm PVC Rood

10108789

Prijsbereik
€ 1,0226 - € 0,4869

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 25.4 mm 38.0 mm PVC Rood

10108826

Prijsbereik
€ 1,0334 - € 0,4921

Voorraadniveaus
81200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790
Ronde eindkap 38.1 mm 38.0 mm PVC Rood

10108864

Prijsbereik
€ 1,8802 - € 0,8953

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Goederencode
    3926909790