Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0787 - € 0,1185 | 28500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1034 - € 0,1553 | 2000 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,9226 - € 1,9376 | 700 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rood
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0672 - € 0,139 | 2500 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,075 - € 0,113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0768 - € 0,1553 | 5500 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0839 - € 0,1259 | 10300 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0729 - € 0,1435 | 371 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0912 - € 0,1508 | 17500 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1197 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1095 - € 0,2451 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0877 - € 0,1393 | 47000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1234 - € 0,1944 | 3500 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1077 - € 0,1672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,0839 - € 0,1268 | 500 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,1225 - € 0,1861 | 10500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1034 - € 0,1563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zonder draad
|
||
| € 0,134 - € 0,2451 | 2750 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad