Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Thread Sizes (All) | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
|||
| € 0,1662 - € 0,302 | 1702 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| € 0,273 - € 0,4943 | 2290 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2105 - € 0,3814 | 4473 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2273 - € 0,4149 | 4340 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2318 - € 0,4225 | 195 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2517 - € 0,4576 | 381 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,18 - € 0,3264 | 9444 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1937 - € 0,3523 | 3982 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2364 - € 0,4317 | 1750 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2776 - € 0,5049 | 887 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2151 - € 0,392 | 3522 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2197 - € 0,3981 | 398 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4042 - € 0,7353 | 1750 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,5949 - € 1,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
|||
| € 0,5431 - € 0,9901 | 3997 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4744 - € 0,8619 | 639 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische schroefdraad